Descrizione articolo/immagini prodotto

Pomelli a sfera DIN 319 forma C
  • Pomelli a sfera DIN 319 forma C
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305 o alluminio.Versione:lucidato.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06247_C Pomelli a sfera DIN 319 forma C 203 kB

Disegni

Pomelli a sfera DIN 319 forma C

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineN. ordineFormaD1D2~D6~HT1 min.Filtro
Acciaio inoxAlluminio
06247-11604206247-116043C16M48157,2
06247-12005206247-120053C20M512189,1
06247-12506206247-125063C25M61522,511
06247-13208206247-132083C32M8182914,5
06247-14010206247-140103C40M10223718
06247-15012206247-150123C50M12284621
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40