Descrizione articolo/immagini prodotto

Pomelli a sfera lisci DIN 319, forma L
  • Pomelli a sfera lisci DIN 319, forma L
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Nota:Montaggio forma L: le impugnature sferiche si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!Tolleranza gambo:I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06250_L Pomelli a sfera lisci DIN 319, forma L 265 kB

Disegni

Pomelli a sfera lisci DIN 319, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
D1D5D6HT5CADAccess.PrezzoOrdinare
06250-42005L205121813 1,27 €
06250-42506L256152316 1,18 €
06250-42508L258152315 1,18 €
06250-43208L328182915 1,47 €
06250-43210L3210182920 1,47 €
06250-44010L40102037,520 2,07 €
06250-44012L40122037,523 2,07 €
06250-45012L5012284820 3,27 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40