Descrizione articolo/immagini prodotto

Volantini
  • Volantini
  • Volantini
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale, il fissaggio avviene con perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06262 Volantini 539 kB

Disegni

Volantini
Volantini

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
senza cava
N. ordine
con cava
Dimensioni

DD1

D2D3A1HH1L1B3TFiltro
06262-10800806262-10800802188025192,517,51337,5-/2-/9
06262-10801006262-108010031108025192,517,51337,5-/3-/11,4
06262-10801206262-108012041128025192,517,51337,5-/4-/13,8
06262-21001006262-2100100321010028193201344-/3-/11,4
06262-21001206262-2100120421210028193201344-/4-/13,8
06262-31251206262-312512043121253525423,518,553-/4-/13,8
06262-31251406262-312514053141253525423,518,553-/5-/16,3
06262-31251606262-312516053161253525423,518,553-/5-/18,3
06262-41601406262-4160140541416045255,62818,564,5-/5-/16,3
06262-41601606262-4160160541616045255,62818,564,5-/5-/18,3
N. ordine
senza cava
N. ordine
con cava
DimensioniDD1

D2D3D7A1HH1H2L1B3TFiltro
06262-108008606262-10800802618802519M62,517,5137,537,5-/2-/9
06262-108010606262-108010036110802519M62,517,5137,537,5-/3-/11,4
06262-108012606262-108012046112802519M62,517,5137,537,5-/4-/13,8
06262-210010606262-2100100362101002819M6320137,544-/3-/11,4
06262-210012606262-2100120462121002819M6320137,544-/4-/13,8
06262-312512606262-3125120463121253525M6423,518,57,553-/4-/13,8
06262-312514606262-3125140563141253525M6423,518,57,553-/5-/16,3
06262-312516606262-3125160563161253525M6423,518,57,553-/5-/18,3
06262-416014606262-4160140564141604525M65,62818,57,564,5-/5-/16,3
06262-416016606262-4160160564161604525M65,62818,57,564,5-/5-/18,3
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40