Volantini con impugnatura cilindrica girevole
06263

Volantini con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Volantini con impugnatura cilindrica girevole
  • Volantini con impugnatura cilindrica girevole
  • Volantini con impugnatura cilindrica girevole
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
Per l'esempio di montaggio vedere 06262.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06263 Volantini con impugnatura cilindrica girevole 522 kB

Disegni

Volantini con impugnatura cilindrica girevole
Volantini con impugnatura cilindrica girevole

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
senza cava
N. ordine
con cava
Dimensioni

DD1

D2D3D4D5AA1HH1LL1L2B3TFiltro
06263-10800806263-108008021880251913M4302,517,5137537,540-/2-/9
06263-10801006263-1080100311080251913M4302,517,5137537,540-/3-/11,4
06263-10801206263-1080120411280251913M4302,517,5137537,540-/4-/13,8
06263-21001006263-21001003210100281916M53832013904449,5-/3-/11,4
06263-21001206263-21001204212100281916M53832013904449,5-/4-/13,8
06263-31251206263-31251204312125352520M647,5423,518,51095360-/4-/13,8
06263-31251406263-31251405314125352520M647,5423,518,51095360-/5-/16,3
06263-31251606263-31251605316125352520M647,5423,518,51095360-/5-/18,3
06263-41601406263-41601405414160452525M8625,62818,514464,583,5-/5-/16,3
06263-41601606263-41601605416160452525M8625,62818,514464,583,5-/5-/18,3
N. ordine
senza cava
N. ordine
con cava
DimensioniDD1

D2D3D4D5D7AA1HH1H2LL1L2B3TFiltro
06263-108008606263-1080080261880251913M4M6302,517,5137,57537,540-/2-/9
06263-108010606263-10801003611080251913M4M6302,517,5137,57537,540-/3-/11,4
06263-108012606263-10801204611280251913M4M6302,517,5137,57537,540-/4-/13,8
06263-210010606263-210010036210100281916M5M638320137,5904449,5-/3-/11,4
06263-210012606263-210012046212100281916M5M638320137,5904449,5-/4-/13,8
06263-312512606263-312512046312125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/4-/13,8
06263-312514606263-312514056314125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/5-/16,3
06263-312516606263-312516056316125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/5-/18,3
06263-416014606263-416014056414160452525M8M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/16,3
06263-416016606263-416016056416160452525M8M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/18,3
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40