Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
06264

Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
  • Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
  • Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
Per l'esempio di montaggio vedere 06262.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06264 Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole 578 kB

Disegni

Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
senza cava
N. ordine
con cava
Dimensioni

DD1

D2D3D4D5D6AA1HH1LL1L2B3TFiltro
06264-10800806264-108008021880251913M413302,517,5137537,540-/2-/9
06264-10801006264-1080100311080251913M413302,517,5137537,540-/3-/11,4
06264-10801206264-1080120411280251913M413302,517,5137537,540-/4-/13,8
06264-21001006264-21001003210100281916M5163832013904449-/3-/11,4
06264-21001206264-21001204212100281916M5163832013904449-/4-/13,8
06264-31251206264-31251204312125352520M62047,5423,518,51095359,5-/4-/13,8
06264-31251406264-31251405314125352520M62047,5423,518,51095359,5-/5-/16,3
06264-31251606264-31251605316125352520M62047,5423,518,51095359,5-/5-/18,3
06264-41601406264-41601405414160452525M826625,62818,514464,583,5-/5-/16,3
06264-41601606264-41601605416160452525M826625,62818,514464,583,5-/5-/18,3
N. ordine
senza cava
N. ordine
con cava
DimensioniDD1

D2D3D4D5D6D7AA1HH1H2LL1L2B3TFiltro
06264-108008606264-1080080261880251913M413M6302,517,5137,57537,540-/2-/9
06264-108010606264-10801003611080251913M413M6302,517,5137,57537,540-/3-/11,4
06264-108012606264-10801204611280251913M413M6302,517,5137,57537,540-/4-/13,8
06264-210010606264-210010036210100281916M516M638320137,5904449-/3-/11,4
06264-210012606264-210012046212100281916M516M638320137,5904449-/4-/13,8
06264-312512606264-312512046312125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/4-/13,8
06264-312514606264-312514056314125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/5-/16,3
06264-312516606264-312516056316125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/5-/18,3
06264-416014606264-416014056414160452525M826M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/16,3
06264-416016606264-416016056416160452525M826M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/18,3
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40