Volantini a disco simili a DIN 950, in alluminio
06279

Volantini a disco simili a DIN 950, in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Volantini a disco simili a DIN 950, in alluminio
  • Volantini a disco simili a DIN 950, in alluminio
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.Versione:Corona tornita e lucidata.
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a IT 12.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06279 Volantini a disco simili a DIN 950, in alluminio 431 kB

Disegni

Volantini a disco simili a DIN 950, in alluminio
Volantini a disco simili a DIN 950, in alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
senza cava
N. ordine
con cava
D1

D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Filtro
06279-0080X1006279-1080X108010-2516303-11,4-
06279-0080X1206279-1080X1280-12251630-4-13,8
06279-0100X1006279-1100X1010010-2817313-11,4-
06279-0100X1206279-1100X12100-12281731-4-13,8
06279-0120X1206279-1120X1212012-2718304-13,8-
06279-0120X1406279-1120X14120-14271830-5-16,3
06279-0160X1406279-1160X1416014-3420405-16,3-
06279-0160X1606279-1160X16160-16342040-5-18,3
06279-0200X1806279-1200X1820018-4024446-20,8-
06279-0200X2206279-1200X22200-22402444-6-24,8
06279-0250X2206279-1250X2225022-4928616-24,8-
06279-0250X2606279-1250X26250-26492861-8-29,3
06279-0280X2406279-1280X2428024-5130388-27,3-
06279-0280X2806279-1280X28280-28513038-8-31,3
06279-0360X2806279-1360X2836028-6335738-31,3-
06279-0360X3206279-1360X32360-32633573-10-35,3
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40