Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglie coniche con filettatura interna, forma E
  • Maniglie coniche con filettatura interna, forma E
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Nota:Nei modelli 06320-205 e 06320-206 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06320-208 e 06320-2081 la bussola è in acciaio, ramato.
Su richiesta:Altri colori.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06320_E Maniglie coniche con filettatura interna, forma E 156 kB

Disegni

Maniglie coniche con filettatura interna, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DD1D4HH2T1CADAccess.PrezzoOrdinare
06320-205E17M515452610 1,01 €
06320-206E17M61545269 1,01 €
06320-208E23M818613814 1,56 €
06320-2081E28M821714214 2,09 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40