Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio o acciaio inox
  • Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio o acciaio inox
  • Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio o acciaio inox
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.

Disegni

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio o acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

LBDKKSWFiltro
07160-04X07160-104XM410/12/16/18/20/2520743
07160-05X07160-105XM510/12/16/18/20/25/30/40228,554
07160-06X07160-106XM610/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60241065
07160-08X07160-108XM816/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80281386
07160-10X07160-110XM1016/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/1003216108
07160-12X07160-112XM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12036181210
07160-14X-M1450/80/12040211412
07160-16X-M1630/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12044241614
07160-20X-M2040/45/50/60/70/80/90/100/110/12052302017