Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio classe di resistenza 12.9, nero.

Disegni

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DLBDKKSWFiltro
07160-206XM618/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100241065
07160-210XM1030/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/1403216108
07160-216XM1635/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/20044241614