Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa  DIN 6912
  • Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa  DIN 6912
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.

Disegni

Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa  DIN 6912

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale

DLBDKKD1SWTFiltro
07161-04XAcciaioM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-05XAcciaioM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-06XAcciaioM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-08XAcciaioM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/804/5/9/13/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-10XAcciaioM1020/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10012/17/22/27/26/26/26/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-12XAcciaioM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12010,5/15,5/20,5/25,5/30,5/30/30/30/30/30/30/30/30/30187,56103,85
07161-16XAcciaioM1630/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12019/24/38/38/38/38/38/38/38/38/38/3824108145,35
07161-20XAcciaioM2040/45/50/60/70/80/90/100/110/12026/26/36/46/46/46/46/46/46/46301210176,32
07161-104XAcciaio inoxM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-105XAcciaio inoxM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-106XAcciaio inoxM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-108XAcciaio inoxM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/706/5/9/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-110XAcciaio inoxM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/708/12/17/22/27/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-112XAcciaio inoxM1220/25/30/35/40/45/50/60/7010,5/15,5/30/25,5/30,5/30/30/30/30187,56103,85