Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti a testa svasata con esagono incassato  DIN 7991
  • Viti a testa svasata con esagono incassato  DIN 7991
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07175 Viti a testa svasata con esagono incassato DIN 7991 112 kB

Disegni

Viti a testa svasata con esagono incassato  DIN 7991

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
DLL1
min.
KTD1

SWFiltro
07175-04X07175-104XM410/12/16/20/25142,31,882,5
07175-05X07175-105XM510/12/16/20/25/30162,82,3103
07175-06X07175-106XM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60183,32,5124
07175-08X07175-108XM816/20/25/30/35/40/45/50/60224,43,5165
07175-10X07175-110XM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/70265,54,4206
07175-12X07175-112XM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80306,54,6248
07175-16X07175-116XM1630/35/40/45/50/60/70/80387,55,33010
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40