Descrizione articolo/immagini prodotto

Rondelle per sistemi di serraggio  in acciaio o alluminio DIN 6340
  • Rondelle per sistemi di serraggio  in acciaio o alluminio DIN 6340
  • Rondelle per sistemi di serraggio  in acciaio o alluminio DIN 6340
DescrizioneMateriale:Acciaio o EN AW-7022.Versione:Acciaio: stampato, pressato piano e trattato termicamente a 1200 – 1400 N/mm² di resistenza, nero.
Acciaio tornito: brunito.
Alluminio tornito anodizzato.

Disegni

Rondelle per sistemi di serraggio  in acciaio o alluminio DIN 6340

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Alluminio
N. ordine
Acciaio tornito
D1D2SPer
vite
Filtro
07320-0607320-20607320-3066,4173M6
07320-0807320-20807320-3088,4234M8
07320-1007320-21007320-31010,5284M10
07320-1207320-21207320-31213355M12
07320-1407320-21407320-31415405M14
07320-1607320-21607320-31617456M16
07320-1807320-21807320-31819456M18
07320-2007320-22007320-32021506M20
07320-2207320-222-23508M22
07320-2407320-224-25608M24
07320-3007320-230-316810M30
07320-3607320-236-388010M36