Descrizione articolo/immagini prodotto

Pulegge intermedie
  • Pulegge intermedie
  • Pulegge intermedie
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Con una vite a testa svasata DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642 le pulegge intermedie vengono applicate alla superficie frontale delle estremità dell'albero per il fissaggio assiale e la sicura dei volantini e delle manovelle con la cava della linguetta di aggiustamento.

Le pulegge intermedie possono essere utilizzate per i volantini 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e le manovelle 06500, 06502.
Nota disegno:
D3 = per vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642

1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
2) Puleggia intermedia
3) Volantino
4) Albero
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07375 Pulegge intermedie 169 kB

Disegni

Pulegge intermedie

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1D2D3SCADAccess.PrezzoOrdinare
07375-00416Acciaio164,38,4M43 0,72 €
07375-00420Acciaio204,38,4M43 0,77 €
07375-00522Acciaio225,310M53,5 0,86 €
07375-00525Acciaio255,310M53,5 1,01 €
07375-00528Acciaio285,310M53,5 1,14 €
07375-00632Acciaio326,412M64 1,40 €
07375-00636Acciaio366,412M64 1,71 €
07375-00640Acciaio406,412M65 2,14 €
07375-00645Acciaio456,412M66 2,61 €
07375-00652Acciaio526,412M66 3,73 €
07375-10416Acciaio inox164,38,4M43 1,14 €
07375-10420Acciaio inox204,38,4M43 1,32 €
07375-10522Acciaio inox225,310M53,5 1,55 €
07375-10525Acciaio inox255,310M53,5 1,70 €
07375-10528Acciaio inox285,310M53,5 1,85 €
07375-10632Acciaio inox326,412M64 2,20 €
07375-10636Acciaio inox366,412M64 2,38 €
07375-10640Acciaio inox406,412M65 2,63 €
07375-10645Acciaio inox456,412M66 3,34 €
07375-10652Acciaio inox526,412M66 3,98 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40