Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo DIN 609
  • Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo DIN 609
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Classe di resistenza 8.8, brunito. Diametro del gambo rettificato.Nota:Le viti a colletto vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata.

Disegni

Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo DIN 609

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D(B)
misura
ausiliaria
EKSWYLCADAccess.PrezzoOrdinare
07535-09X259M814,514,385,313825 1,04 €
07535-09X309M814,514,385,3131330 1,12 €
07535-09X359M814,514,385,3131835 1,30 €
07535-09X409M814,514,385,3132340 1,18 €
07535-09X459M814,514,385,3132845 1,29 €
07535-09X509M814,514,385,3133350 1,25 €
07535-09X609M816,514,385,3134160 1,66 €
07535-11X3011M1017,517,776,4171030 1,17 €
07535-11X3511M1017,517,776,4171535 1,21 €
07535-11X4011M1017,517,776,4172040 1,08 €
07535-11X4511M1017,517,776,4172545 0,94 €
07535-11X5011M1017,517,776,4173050 1,35 €
07535-11X6011M1019,517,776,4173860 1,35 €
07535-11X7011M1019,517,776,4174870 1,87 €
07535-11X8011M1019,517,776,4175880 1,91 €
07535-11X9011M1019,517,776,4176890 2,69 €
07535-11X10011M1019,517,776,41778100 3,80 €
07535-13X3513M1220,519,857,51911,535 1,40 €
07535-13X4013M1220,519,857,51916,540 1,70 €
07535-13X4513M1220,519,857,51921,545 1,53 €
07535-13X5013M1220,519,857,51926,550 1,64 €
07535-13X6013M1222,519,857,51934,560 1,69 €
07535-13X7013M1222,519,857,51944,570 2,35 €
07535-13X8013M1222,519,857,51954,580 2,37 €
07535-13X9013M1222,519,857,51964,590 2,45 €
07535-13X10013M1222,519,857,51974,5100 2,50 €
07535-17X4017M162526,17102411,540 2,88 €
07535-17X4517M162526,17102416,545 2,01 €
07535-17X5017M162526,17102421,550 2,59 €
07535-17X6017M162726,17102429,560 2,71 €
07535-17X7017M162726,17102439,570 2,62 €
07535-17X8017M162726,17102449,580 2,98 €
07535-17X9017M162726,17102459,590 3,62 €
07535-17X10017M162726,17102469,5100 4,06 €
07535-21X5021M2028,532,9512,53017,550 4,08 €
07535-21X6021M2030,532,9512,53025,560 4,07 €
07535-21X7021M2030,532,9512,53035,570 4,34 €
07535-21X8021M2030,532,9512,53045,580 4,63 €
07535-21X9021M2030,532,9512,53055,590 4,96 €
07535-21X10021M2030,532,9512,53065,5100 4,62 €
07535-21X12021M2030,532,9512,53085,5120 5,51 €
07535-25X6025M2436,539,3515361960 4,61 €
07535-25X7025M2436,539,3515362970 5,23 €
07535-25X8025M2436,539,3515363980 5,44 €
07535-25X9025M2436,539,3515364990 5,67 €
07535-25X10025M2436,539,35153659100 6,01 €
07535-25X12025M2436,539,35153679120 6,42 €