Descrizione articolo/immagini prodotto

Dadi con intagli  DIN 1804
  • Dadi con intagli  DIN 1804
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Forma W = brunito, Forma H = temprato e superfici piane rettificate.Nota:La forma H è cementata con l'eccezione della filettatura. Entrambe le superfici piane sono rettificate.Nota disegno:
Forma W = morbido
Forma H = temprato e rettificato
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07590 Dadi con intagli DIN 1804 171 kB

Disegni

Dadi con intagli  DIN 1804

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma W
N. ordine
Forma H
D1

D2D3HBTFiltro
07590-11007590-210M10x12520652
07590-11207590-212M12x1,52823652
07590-11407590-214M14x1,53025752
07590-11607590-216M16x1,53227752
07590-11807590-218M18x1,53428862,5
07590-12007590-220M20x1,53630862,5
07590-12207590-222M22x1,54034962,5
07590-12407590-224M24x1,54236962,5
07590-12607590-226M26x1,545381073
07590-12807590-228M28x1,550431073
07590-13007590-230M30x1,550431073
07590-13207590-232M32x1,552451173
07590-13507590-235M35x1,555481173
07590-13807590-238M38x1,558501183,5
07590-14007590-240M40x1,562541283,5
07590-14207590-242M42x1,562541283,5
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40