Descrizione articolo/immagini prodotto

Ghiere DIN 705, acciaio
  • Ghiere DIN 705, acciaio
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Forma A: con perno filettato DIN 553 (intaglio)
Forma E: con perno filettato DIN 914 (esagono incassato)
Nota disegno:
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 70
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07800 Ghiere DIN 705, acciaio 181 kB

Disegni

Ghiere DIN 705, acciaio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma E
D1

BD2D3
Perno filettato
Filtro
07800-10030107800-300301357M2x3
07800-10040107800-300401458M2,5x3
07800-10050107800-3005015610M3x4
07800-10060107800-3006016812M4x5
07800-10070107800-3007017812M4x5
07800-10080107800-3008018816M4x6
07800-10090107800-30090191018M5x8
07800-10100107800-301001101020M5x8
07800-10110107800-301101111020M5x8
07800-10120107800-301201121222M6x8
07800-10140107800-301401141225M6x8
07800-10150107800-301501151225M6x8
07800-10160107800-301601161228M6x8
07800-10180107800-301801181432M6x8
07800-10200107800-302001201432M6x8
07800-10240107800-302401241640M8x12
07800-10250107800-302501251640M8x10
07800-10260107800-302601261640M8x10
07800-10280107800-302801281645M8x12
07800-10300107800-303001301645M8x10
07800-10320107800-303201321650M8x12
07800-10350107800-303501351656M8x12
07800-10360107800-303601361656M8x12
07800-10380107800-303801381656M8x12
07800-10400107800-304001401863M10x16
07800-10420107800-304201421863M10x16
07800-10450107800-304501451870M10x16
07800-10480107800-304801481870M10x16
07800-10500107800-305001501880M10x16
07800-10520107800-305201521880M10x16
07800-10550107800-305501551880M10x16
07800-10560107800-305601561880M10x16
07800-10580107800-305801582090M10x16
07800-10600107800-306001602090M10x16
07800-10630107800-306301632090M10x16
07800-10650107800-3065016520100M10x20
07800-10680107800-3068016820100M10x20
07800-10700107800-3070017020100M10x20
07800-10720107800-3072017222110M12x20
07800-10750107800-3075017522110M12x20
07800-10800107800-3080018022110M12x20
07800-10850107800-3085018522125M12x25
07800-10900107800-3090019022125M12x20
07800-11000107800-31000110025140M12x25
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40