Descrizione articolo/immagini prodotto

Anelli di serraggio ampi  con intaglio
  • Anelli di serraggio ampi  con intaglio
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota:Gli anelli di serraggio con intaglio circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero dovrebbe essere inferiore a h11.
Range di temperatura: Da -40 °C a +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07811 Anelli di serraggio ampi con intaglio 161 kB

Disegni

Anelli di serraggio ampi  con intaglio

Selezione/filtro articoli

N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
BCD1

D2RFiltro
07811-0080107811-0080220M3x881822,4
07811-0100107811-0100220M3x10102426
07811-0120107811-0120224M4x12122831,8
07811-0160107811-0160229M5x16163439,4
07811-0200107811-0200233M6x18204046,4
07811-0250107811-0250233M6x18254550,8
07811-0300107811-0300233M6x18305458,6
07811-0400107811-0400233M6x18406065
07811-0500107811-0500241M8X25507887
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40