Descrizione articolo/immagini prodotto

Anelli di serraggio  divisi
  • Anelli di serraggio  divisi
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Alluminio.
Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota:Gli anelli di serraggio divisi circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero dovrebbe essere inferiore a h11.

Grazie alla realizzazione in due parti è possibile un montaggio rapido e semplice senza smontare le parti vicine.
Range di temperatura: Da -40 °C a +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07812 Anelli di serraggio divisi 317 kB

Disegni

Anelli di serraggio  divisi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
N. ordine
Alluminio
B

C
(DIN 912)
D1D2RFiltro
07812-0040107812-0040207812-004039M3x841620,7
07812-0050107812-0050207812-005039M3x851620,7
07812-0060107812-0060207812-006039M3x861620,7
07812-0080107812-0080207812-008039M3x881822,4
07812-0100107812-0100207812-010039M3x10102426
07812-0120107812-0120207812-0120311M4x12122831,8
07812-0150107812-0150207812-0150313M5x16153439,4
07812-0160107812-0160207812-0160313M5x16163439,4
07812-0180107812-0180207812-0180313M5x16183641,1
07812-0200107812-0200207812-0200315M6x18204046,4
07812-0220107812-0220207812-0220315M6x18224248,1
07812-0250107812-0250207812-0250315M6x18254550,8
07812-0280107812-0280207812-0280315M6x18284853,7
07812-0300107812-0300207812-0300315M6x18305458,6
07812-0400107812-0400207812-0400315M6x18406065
07812-0500107812-0500207812-0500319M8x25507887
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40