Descrizione articolo/immagini prodotto

Golfari maschio DIN 580 / acciaio inossidabile simile a DIN 580
  • Golfari maschio DIN 580 / acciaio inossidabile simile a DIN 580
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.0401 o acciaio inox 1.4301.Versione:Acciaio: fucinato a stampo.
Acciaio inox: colato.
Nota:Golfari maschio in acciaio a norma DIN 580:
per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Golfari maschio in acciaio inox simili a DIN 580:
per attività di sollevamento e carico leggere senza sollecitazioni particolari, come ad es. recinzioni, catene e lavori di serraggio leggeri.

Disegni

Golfari maschio DIN 580 / acciaio inossidabile simile a DIN 580

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D1L

D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Filtro
07680-0807680-108M8132036206368101,40,95
07680-1007680-110M101725452584510122,31,7
07680-1207680-112M1220,5305430105312143,42,4
07680-1607680-116M16273563351262141675
07680-20-M203040724014711619128,3
07680-24-M2436509050189020241812,7