Descrizione articolo/immagini prodotto

Golfari femmina  DIN 582 / acciaio inossidabile simile a DIN 582
  • Golfari femmina  DIN 582 / acciaio inossidabile simile a DIN 582
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.0401 o acciaio inox 1.4301.Versione:Acciaio: fucinato a stampo.
Acciaio inox: colato.
Nota:Golfari femmina in acciaio a norma DIN 582:
Per attività di sollevamento e di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Golfari femmina in acciaio inox simili a DIN 582:
per attività di sollevamento e di carico leggere, senza sollecitazioni particolari come ad esempio costruzione di recinzioni, catene e lavori di serraggio leggeri.
F2 Capacità di carico inferiore a max. 45° per golfare.

Disegni

Golfari femmina  DIN 582 / acciaio inossidabile simile a DIN 582

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D1

D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Filtro
07690-0807690-108M82036208,5368101,40,95
07690-1007690-110M10254525104510122,31,7
07690-1207690-112M12305430115312143,42,4
07690-1607690-116M163563351362141675
07690-2007690-120M2040724016711619128,3
07690-24-M24509050209020241812,7