Descrizione articolo/immagini prodotto

Golfari maschio girevoli  ad alta resistenza classe di qualità 10
  • Golfari maschio girevoli  ad alta resistenza classe di qualità 10
DescrizioneMateriale:Anello di acciaio 1.6541.
Vite di acciaio.
Versione:Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza.
Controllo elettromagnetico di incrinatura al 100% secondo EN 1677-1, sicurezza quadruplicata.
Con rivestimento in plastica.
Vite, classe di resistenza 10.9.
Nota:Al contrario dei golfari maschio DIN 580, l'anello gira su cuscinetti, la direzione della forza è pertanto regolabile e uno spanamento o un'apertura involontari sono esclusi.

– fattore di sicurezza 4
– battuta laterale fino a 90°
– rotazione a vite serrata a 360°

I valori di carico indicati si applicano per una profondità minima di avvitamento di 1 volta il diametro nominale della filettatura in acciaio con una classe di resistenza minima di 363 N/mm² e una temperatura di utilizzo da -20 °C a +100 °C.

Disegni

Golfari maschio girevoli  ad alta resistenza classe di qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

D

D1D2D3HLSS1SWPortata
kg
CADAccess.PrezzoOrdinare
07695-08151con chiave esagonaleM8254425471299,56300 33,94 €
07695-10151con chiave esagonaleM10254426471599,56400 33,94 €
07695-12181con chiave esagonaleM12305234551811118750 37,38 €
07695-16241con chiave esagonaleM1635613564241413101500 43,80 €
07695-20301con chiave esagonaleM2040704474301615122300 60,31 €
07695-24361con chiave esagonaleM2448845291361918143200 76,38 €
07695-30451con chiave esagonaleM306010561112452522,5174500 110,39 €
07695-08150senza chiave esagonaleM825442547128116300 32,23 €
07695-10150senza chiave esagonaleM1025442547158116400 32,23 €
07695-12180senza chiave esagonaleM12305233551810138750 35,50 €
07695-16240senza chiave esagonaleM1635613564241413101500 42,02 €
07695-20300senza chiave esagonaleM2040704474301617122300 57,89 €
07695-24360senza chiave esagonaleM2448845291361921143200 73,15 €
07695-30450senza chiave esagonaleM306010862112452726174500 105,94 €