Descrizione articolo/immagini prodotto

Golfare girevole 360 gradi  classe di qualità 8
  • Golfare girevole 360 gradi  classe di qualità 8
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Classe di qualità 8, a sfere.
con rivestimento in plastica, rosso.
Nota:Struttura compatta e leggera, completamente in grado di sostenere un carico su tutti i lati. Fattore di sicurezza 4 contro la rottura in tutte le condizioni di carico. Ruotabile a 360°. Area di rotazione
dell‘elemento max. 180°. Grazie al cuscinetto a sfere, il golfare è orientabile anche sotto carico.

Per il sollevamento o l'ancoraggio di carichi. I golfari orientabili trovano applicazione in molti settori.

Per la validità dei carichi massimi bisogna sempre assicurarsi che l'anello sia allineato con il carico. Il golfare orientabile deve essere posizionato sempre in piano sulla superficie di appoggio e deve essere sempre completamente avvitato.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07710 Golfare girevole 360 gradi classe di qualità 8 279 kB

Disegni

Golfare girevole 360 gradi  classe di qualità 8

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD

D1HH1LL1SSWPortata
kg
CADAccess.PrezzoOrdinare
07710-101830M10381055018461330300 66,45 €
07710-121830M12381055018461330500 68,82 €
07710-162030M163810550204613301120 71,44 €
07710-203034M205013161305716402000 75,19 €
07710-243040M245815368307019483150 95,58 €
07710-303540M307516580356520655300 125,63 €
07710-365450M368520595549022758000 208,05 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Golfare
Anschlagwirbel Anwendungsbeispiel
Esempio di utilizzo
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40