Descrizione articolo/immagini prodotto

Anello di sollevamento orientabile a 360 gradi classe di qualità 10
  • Anello di sollevamento orientabile a 360 gradi classe di qualità 10
DescrizioneMateriale:Staffa di sollevamento e avvitata in acciaio.
Vite e bussola in acciaio.
Versione:Staffa di sollevamento e staffa avvitata lubrificate e trattate termicamente ad alta resistenza. 100% controllo di incrinatura elettromagnetico, rivestita in plastica, gialla.
Vite classe di resistenza 10.9. 100% controllo di incrinatura elettromagnetico.
Bussola zincata galvanicamente.
Nota:L'anello di sollevamento è ribaltabile, ruotabile di 360° e sopporta l'intero carico in ogni direzione di spinta. Una molla integrata sostiene l'anello di sollevamento in ogni posizione. La capacità di carico nominale è indicata chiaramente sull'anello di sollevamento. Essa è valida per la configuazione di carico meno buona (vedere tabella). La forza di collaudo è pari a 2,5 volte la capacità di carico consentita. Con vite a testa esagonale imperdibile ma smontabile. Gli anelli di sollevamento sono conformi alla direttiva sui macchinari e sono verificati da BG.Range di temperatura: da -40 °C a 100 °C = capacità di carico 100%
fino a 200 °C = capacità di carico 85%
fino a 250 °C = capacità di carico 80%
fino a 350 °C = capacità di carico 75%

I valori di carico forniti sono validi per una profondità minima di avvitamento di 1,5 volte il diametro nominale della filettatura in acciaio con una resistenza minima di 363 N/mm².

Disegni

Anello di sollevamento orientabile a 360 gradi classe di qualità 10
Anello di sollevamento orientabile a 360 gradi classe di qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1BB1B2HH1LSSWSW1Portata max.
kg
Coppia
di serraggio
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
07725-08016M8243555308535111061330030 47,67 €
07725-10021M10243555308536161061763060 48,94 €
07725-12024M123137573398441813,58191000100 56,18 €
07725-16029M163137573398462413,510241500150 65,96 €
07725-20036M2045548250140573416,512302500250 81,29 €
07725-24041M2445548250140593616,514364000400 83,42 €
07725-30053M3059659960170814822,517465000500 156,19 €
07725-36060M3659659960172765522,522557000700 164,70 €