Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di sollevamento con rivestimento Envirolox®
  • Staffa di sollevamento con rivestimento Envirolox®
  • Staffa di sollevamento con rivestimento Envirolox®
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Staffa di sollevamento rivestita con Envirolox®. Rondella cromata.Nota:Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con sicurezza quintuplicata). Il nuovo strato protettivo Envirolox® offre una protezione migliore da condizioni ambientali estreme.
Possibili campi di applicazione: in atmosfere corrosive come ad es. trasporti via mare, settore chimico, ecc.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07735 Staffa di sollevamento con rivestimento Envirolox® 354 kB

Disegni

Staffa di sollevamento con rivestimento Envirolox®

Selezione/filtro articoli

N. ordineABD

D1HLRSPortata max.
kg
Coppia
di serraggio
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
07735-0846,722M81967,812,510,99,74009,81 109,16 €
07735-1046,722M101967,817,510,99,745016,7 111,38 €
07735-1289,446M1238,1121,41922,419105037,3 143,35 €
07735-1689,446M1638,1121,42922,419190080,4 146,11 €
07735-2089,446M2038,1121,43422,4192150133 148,86 €
07735-120130,670M2058,7165,63235,625,43000133 322,53 €
07735-24130,670M2458,7165,63735,625,44200304 329,39 €
07735-30165,190M3081221,74644,531,77000588 549,94 €