Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di sollevamento  con trazione laterale
  • Staffa di sollevamento  con trazione laterale
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con sicurezza quintuplicata).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare spessori tra la flangia boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07752 Staffa di sollevamento con trazione laterale 133 kB

Disegni

Staffa di sollevamento  con trazione laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWCoppia
di serraggio
Nm
Portata max.
kg
CADAccess.PrezzoOrdinare
07752-0812,712,725,444,5M815,815,823,81,67,275,452,425,47,964,2325 27,35 €
07752-1012,712,725,444,5M1015,819,823,81,67,275,452,425,47,966500 39,68 €
07752-1219,823,841,350,8M1225,423,840,1211,1120,782,638,112,71020725 57,62 €
07752-1619,823,841,350,8M1625,431,840,1211,1120,782,638,112,710401400 65,85 €
07752-2019,823,841,350,8M2025,439,740,1211,1120,782,638,112,710702290 104,09 €