Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di sollevamento girevole
  • Staffa di sollevamento girevole
  • Staffa di sollevamento girevole
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o acciaio inox.Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota Staffa di sollevamento girevole:Non utilizzare spessori tra la flangia boccola e la superficie di appoggio.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito (D2) della svasatura filettata.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota Chiave di assemblaggio:- Inserire la chiave di montaggio nei fori disponibili della staffa di sollevamento girevole.
- Serrare con una chiave dinamometrica la staffa di sollevamento girevole con la coppia di serraggio suggerita.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito della svasatura filettata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07770 Staffa di sollevamento girevole 297 kB

Disegni

Staffa di sollevamento girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

BB1D

D1D2D3HH1H2LL1L2R1SPortata max.
kg
Coppia di serraggio
consigliata
Nm
N. ordine
chiave di
assemblaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
07770-10Acciaio66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,95001007770-101  51,55 €
07770-12Acciaio66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,97002507770-101  51,55 €
07770-16Acciaio96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,715005007770-201  62,97 €
07770-20Acciaio96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,720008007770-201  76,22 €
07770-110Acciaio inox66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,92501007770-101  181,93 €
07770-112Acciaio inox66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,93502507770-101  181,93 €
07770-116Acciaio inox96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,77505007770-201  219,14 €
07770-120Acciaio inox96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,710008007770-201  271,53 €
N. ordine

L1L2L3SWSW1CADAccess.PrezzoOrdinare
07770-1011416,317,5241/4´´ 14,19 €
07770-20116,523,128,6323/8´´ 19,57 €