Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di sollevamento girevole
  • Staffa di sollevamento girevole
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con sicurezza quintuplicata).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare spessori tra la flangia boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07774 Staffa di sollevamento girevole 212 kB

Disegni

Staffa di sollevamento girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BB1DD1D2HH1H2H3H4LSSWPortata max.
kg
Coppia
di serraggio
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
07774-0825,457,2M812,738,11291,362,78,71,225,46,31940010 76,50 €
07774-1025,457,2M1012,738,11591,362,78,71,225,46,31945017 80,21 €
07774-1250,8112,7M1225,476,218161,9101,614,31,638,11932105037 91,38 €
07774-1650,8112,7M1625,476,224161,9101,614,31,638,11932190080 97,15 €
07774-2050,8112,7M2025,476,230161,9101,614,31,638,119322150134 102,42 €