Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di sollevamento  con trazione laterale
  • Staffa di sollevamento  con trazione laterale
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Ogni versione viene sottoposta a un esame della capacità portante con sicurezza quintuplicata. Grazie alla sua struttura piatta e leggera, la staffa di sollevamento è più maneggevole di quelle usuali. La staffa di sollevamento può essere montata con una chiave fissa o una brugola, a seconda delle versioni.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07775 Staffa di sollevamento con trazione laterale 231 kB

Disegni

Staffa di sollevamento  con trazione laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWEsagono incassatoPortata max.
kg
CADAccess.PrezzoOrdinare
07775-0813132544M8211633314765225819-325 99,98 €
07775-1013132544M10212033314765225819-500 99,98 €
07775-1222194451M12352448421110753813326725 102,55 €
07775-1622194451M163532484211107538133281400 118,44 €
07775-2029255767M20484059626145102511644102290 197,95 €