Descrizione articolo/immagini prodotto

Anello di sollevamento
autobloccante, acciaio inox
  • Anello di sollevamento
autobloccante, acciaio inox
  • Anello di sollevamento
autobloccante, acciaio inox
  • Anello di sollevamento
autobloccante, acciaio inox
  • Anello di sollevamento
autobloccante, acciaio inox
DescrizioneMateriale:Perni in acciaio inox 1.4542.
Grilli a omega in acciaio inox 1.4571.
Pulsante in alluminio.
Versione:Perni temprati.Nota:Gli anelli di sollevamento con sfera sono un elemento di sollevamento rapido e semplice con maniglia mobile.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere.
Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
– Protetti contro la corrosione e resistenti agli agenti atmosferici.
– Perno ad alta resistenza, temprato e capace di sostenere carichi estremi.
– Certificazione TÜV.

Indicazioni X min., F1, F2 e F3 per fattore di sicurezza 5.
Range di temperatura: max. +250 °C.Accessori:Bussole portamaschi 07781.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07780 Anello di sollevamento autobloccante, acciaio inox 372 kB

Disegni

Anello di sollevamento
autobloccante, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Foro di
alloggiamento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
07780-12108X1089,3521,5108.7525,73627304987,51,5581.51,20.5  108,00 €
07780-12108X1589,3521,5158.7525,73627304987,51,51081.51,20.5  108,00 €
07780-12108X2589,3521,5258.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  108,00 €
07780-12108X3589,3521,5358.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  108,00 €
07780-12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  112,84 €
07780-12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  112,84 €
07780-12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  112,84 €
07780-12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  112,84 €
07780-12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  120,47 €
07780-12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  120,47 €
07780-12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  120,47 €
07780-12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  120,47 €
07780-12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  135,50 €
07780-12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  135,50 €
07780-12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  135,50 €
07780-13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  163,07 €
07780-13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  165,31 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Anello di sollevamento
autobloccante
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40