Descrizione articolo/immagini prodotto

Anello di sollevamento  autobloccante
  • Anello di sollevamento  autobloccante
  • Anello di sollevamento  autobloccante
  • Anello di sollevamento  autobloccante
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Pulsante in alluminio.
Versione:Acciaio trattato con fosfato di manganese.Nota:I perni per sollevamento con sfera sono un elemento di sollevamento rapido e semplice con anello mobile.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
– Protezione dalla corrosione

Verificato TÜV.

Indicazioni X min., F1, F2 e F3 per sicurezza quintuplicata.
Range di temperatura: max. +250 °C.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07780 Anello di sollevamento autobloccante 371 kB

Disegni

Anello di sollevamento  autobloccante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Foro di
alloggiamento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
07780-2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  57,47 €
07780-2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  57,47 €
07780-2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  57,47 €
07780-2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  57,47 €
07780-2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  57,75 €
07780-2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  57,75 €
07780-2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  57,75 €
07780-2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  57,75 €
07780-2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  62,80 €
07780-2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  62,80 €
07780-2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  62,80 €
07780-2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  62,80 €
07780-2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  69,54 €
07780-2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  69,54 €
07780-2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  69,54 €
07780-2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  107,43 €
07780-2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  109,66 €