Descrizione articolo/immagini prodotto

Bussole portamaschi  per anelli di sollevamento, acciaio inox
  • Bussole portamaschi  per anelli di sollevamento, acciaio inox
  • Bussole portamaschi  per anelli di sollevamento, acciaio inox
  • Bussole portamaschi  per anelli di sollevamento, acciaio inox
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4542.Versione:temprato.Nota:Le bussole di alloggiamento consentono un alloggiamento sicuro e rapido per i perni di sollevamento a sfere. Possono essere inseriti in diversi substrati in modo semplice e sicuro. Utilizzabili anche con parti dalle pareti sottili e fori ciechi.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.

Disegni

Bussole portamaschi  per anelli di sollevamento, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D3D4L1L2L3XSWCoppia
di serraggio
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
07781-08108M16x1,5249,81027,5201.51990 29,37 €
07781-08158M16x1,5249,81527,5201.51990 30,37 €
07781-08258M16249,82537,5251.51975 31,80 €
07781-08358M16249,83547,5351.51975 33,59 €
07781-101510M20x1,52812,21535,5241.524145 33,97 €
07781-102510M20x1,52812,22535,5241.524145 34,59 €
07781-103510M202812,23546291.524130 36,77 €
07781-105010M202812,25065491.524130 40,18 €
07781-121512M24x1,53214,71535,5241.527220 37,39 €
07781-122512M24x1,53214,72536,5241.527220 38,07 €
07781-123512M243214,73548.5361.527200 40,86 €
07781-125012M243214,75072.5601.527200 45,64 €
07781-162516M30x23919,22544291.530440 42,98 €
07781-165016M303919,25066441.530400 49,86 €
07781-167516M303919,27596741.530400 58,87 €
07781-205020M36x243265070551.536440 65,26 €
07781-207520M36x243267595801.536440 81,48 €