Descrizione articolo/immagini prodotto

Anello di sollevamento  autobloccante in acciaio inox
  • Anello di sollevamento  autobloccante in acciaio inox
  • Anello di sollevamento  autobloccante in acciaio inox
  • Anello di sollevamento  autobloccante in acciaio inox
DescrizioneMateriale:Perni e anello in acciaio inox 1.4542.
Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Perni e sfere temprate e passivate.Nota:Elemento di sollevamento rapido e semplice da usare, con anello mobile e fascetta di arresto per evitare l'allentamento involontario. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Resistente alla corrosione e alle condizioni meteorologiche.
Il perno, realizzato in acciaio inox temprato ad alta resistenza, sopporta carichi molto elevati ed è altamente resistente all'usura. Temperatura di utilizzo max. +250 °C.

Certificato CE.

Indicazioni X max. e F1 per fattore di sicurezza 5.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07782 Anello di sollevamento autobloccante in acciaio inox 337 kB

Disegni

Anello di sollevamento  autobloccante in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

D1D2L1L2X
max.
F1
kN
Foro
di alloggiamento
Filtro
07782-2810X 101215/20/25/30/35/40/50/7591,54,410 +0,1
07782-2812X 1214,2715/20/25/30/35/40/50/75/100101,55,512 +0,1
07782-2816X 161915/20/25/30/35/40/50/75/100141,56,216 +0,1
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Anello di sollevamento
autobloccante
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40