Descrizione articolo/immagini prodotto

Bussole portamaschi in acciaio inox  per anelli di sollevamento
  • Bussole portamaschi in acciaio inox  per anelli di sollevamento
  • Bussole portamaschi in acciaio inox  per anelli di sollevamento
  • Bussole portamaschi in acciaio inox  per anelli di sollevamento
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4542.Versione:temprato e passivato.Nota:Le bussole di alloggiamento consentono un alloggiamento sicuro e rapido per i perni di sollevamento a sfere. Possono essere inseriti in diversi substrati in modo semplice e sicuro. Utilizzabili anche con parti dalle pareti sottili e fori ciechi.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox  per anelli di sollevamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2D3L1L2L3SWCoppia
di serraggio
Nm
Compatibile con

CADAccess.PrezzoOrdinare
07784-101510M20x2,534,8152922263607780-2110x15 / 07782-2810x15 29,36 €
07784-121512M22x2,534,8153728305007780-2112x15 / 07782-2812x15 31,14 €
07784-161516M27x341,2154131326907782-2816X15 36,01 €