Descrizione articolo/immagini prodotto

Perno di sollevamento con sicura ad anello
  • Perno di sollevamento con sicura ad anello
  • Perno di sollevamento con sicura ad anello
DescrizioneMateriale:Perno, anello filettato e anello di sicurezza:
Ø 12, 16 e 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 e 32 = 42CrMoS4 1.7227
Nastro a molla: CK75 1.1248
Versione:brunito.Nota:I perni di sollevamento si usano per il supporto di un carico con l'ausilio di elementi portanti, simili a VDI 3366. La tolleranza del foro di alloggiamento per D deve essere pari a +1mm.

La sicura ad anello viene spinta mediante un nastro a molla nella posizione obbligata, lo sblocco del perno di sollevamento può avvenire solamente con un azionamento volontario della sicura.

Con marchio CE.

Istruzioni complete incluse.

Disegni

Perno di sollevamento con sicura ad anello

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1L2HPortata max.
kg
CADAccess.PrezzoOrdinare
07790-1205512155569101,4300 17,33 €
07790-1607216207289131,8600 19,47 €
07790-20090202590113162,3900 21,94 €
07790-251152532115143203,22000 30,85 €
07790-321453240145180253,73200 35,80 €