Descrizione articolo/immagini prodotto

Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
  • Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
  • Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero.
Acciaio inox, non trattato.
Nota:Il puntale dei perni filettati DIN 6332 è strutturato in modo che possa essere utilizzato sia direttamente sia insieme a un pressore 07140 per il serraggio.Nota disegno:
1) Anello di bloccaggio
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07120 Perni filettati con vite di spinta DIN 6332 124 kB

Disegni

Perni filettati con vite di spinta DIN 6332

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D1

L1D2D3L2L3L5Filtro
07120-06X07120-061XM630/35/40/504,5462,52,2
07120-08X07120-081XM835/40/45/50/6065,47,533
07120-10X07120-101XM1050/55/60/65/8087,294,53,6
07120-12X07120-121XM1260/65/70/80/10087,2104,54,5
07120-14X07120-141XM1460/80/1001091255
07120-16X07120-161XM1665/70/80/100/12512111255,3
07120-20X07120-201XM2080/90/100/125/15015,514,4145,55,6
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40