Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Piedini articolati
  • Piedini articolati
DescrizioneMateriale:Forme A, G: piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico.
Forma B: acciaio inox.
Forma C: piedino POM, elemento sferico in acciaio automatico.
Forma D: piedino POM, elemento sferico acciaio inox.

Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:Forma A, G: elemento sferico cementato, brunito.
Forma B: non trattato.
Forma C: elemento sferico cementato, brunito.
Forma D: elemento sferico non trattato.
Nota:La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07144 Piedini articolati 279 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini articolati

Piedini articolati forma A e forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini articolati forma A e forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma
costruttiva A
N. ordine
Forma
costruttiva B
D1

D2H1H2TSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07144-10607144-306M620152,58,51010
07144-10807144-308M82518491318
07144-11007144-310M1032225101720
07144-11207144-312M1240266121935
07144-11607144-316M1650327142445
07144-12007144-320M2060428183055

Piedini articolati forma C e forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini articolati forma C e forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma
costruttiva C
N. ordine
Forma
costruttiva D
D1

D2H1H2TSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07144-50607144-206M620152,58,5104
07144-50807144-208M8251849137
07144-51007144-210M1032225101710
07144-51207144-212M1240266121918
07144-51607144-216M1650327142420
07144-52007144-220M2060428183022

Piedini articolati, forma G

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini articolati, forma G

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2H1H2TSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07144-410GM1032225101712 22,11 €
07144-412GM1240266121917 17,09 €
07144-416GM1650327142420 25,61 €
07144-420GM2060428183024 30,53 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40