Descrizione articolo/immagini prodotto

Piedini articolati forma A e forma B
  • Piedini articolati forma A e forma B
  • Piedini articolati forma A e forma B
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma A: piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico cementato, brunito.
Forma B:acciaio inox, finitura naturale.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07144_A_B Piedini articolati forma A e forma B 668 kB

Disegni

Piedini articolati forma A e forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
D1

D2H1H2TSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07144-10607144-306M620152,58,51010
07144-10807144-308M82518491318
07144-11007144-310M1032225101720
07144-11207144-312M1240266121935
07144-11607144-316M1650327142445
07144-12007144-320M2060428183055