Descrizione articolo/immagini prodotto

Piedini articolati forma C e forma D
  • Piedini articolati forma C e forma D
  • Piedini articolati forma C e forma D
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma C: piedino POM, elemento sferico in acciaio automatico cementato, brunito.
Forma D: piedino in POM, elemento sferico in acciaio inox, finitura naturale.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07144_C_D Piedini articolati forma C e forma D 404 kB

Disegni

Piedini articolati forma C e forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma
costruttiva C
N. ordine
Forma
costruttiva D
D1

D2H1H2TSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07144-50607144-206M620152,58,5104
07144-50807144-208M8251849137
07144-51007144-210M1032225101710
07144-51207144-212M1240266121918
07144-51607144-216M1650327142420
07144-52007144-220M2060428183022