Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Perni filettati con esagono incassato e smusso  DIN 913
  • Perni filettati con esagono incassato e smusso  DIN 913
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).

Inserto LONG-LOK in nylon.
Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni (sintesi completa)

Perni filettati con esagono incassato e smusso  DIN 913

Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 senza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 senza LONG-LOK

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
DLD1

SWFiltro
07165-03XAcciaioM35/6/8/10/12/16/2021,5
07165-04XAcciaioM45/6/8/10/12/16/20/252,52
07165-05XAcciaioM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-06XAcciaioM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/6043
07165-08XAcciaioM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/805,54
07165-10XAcciaioM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10075
07165-103XAcciaio inoxM35/6/8/10/1221,5
07165-104XAcciaio inoxM45/6/8/10/12/16/202,52
07165-105XAcciaio inoxM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-106XAcciaio inoxM66/8/10/12/16/20/25/30/35/4043
07165-108XAcciaio inoxM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/505,54
07165-110XAcciaio inoxM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/5075

Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 con LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 con LONG-LOK

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineVersione

Materiale
corpo base
DLL1D1

SWFiltro
07165-203XLong-LokAcciaioM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-204XLong-LokAcciaioM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-205XLong-LokAcciaioM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-206XLong-LokAcciaioM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-208XLong-LokAcciaioM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-210XLong-LokAcciaioM1010/12/16/205/5/9/975
07165-303XLong-LokAcciaio inoxM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-304XLong-LokAcciaio inoxM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-305XLong-LokAcciaio inoxM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-306XLong-LokAcciaio inoxM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-308XLong-LokAcciaio inoxM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-310XLong-LokAcciaio inoxM1010/12/16/205/5/9/975
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40