Descrizione articolo/immagini prodotto

Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 con LONG-LOK
  • Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 con LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).

Inserto LONG-LOK in nylon.
Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 con LONG-LOK

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineVersione

Materiale
corpo base
DLL1D1

SWFiltro
07165-203XLong-LokAcciaioM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-204XLong-LokAcciaioM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-205XLong-LokAcciaioM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-206XLong-LokAcciaioM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-208XLong-LokAcciaioM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-210XLong-LokAcciaioM1010/12/16/205/5/9/975
07165-303XLong-LokAcciaio inoxM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-304XLong-LokAcciaio inoxM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-305XLong-LokAcciaio inoxM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-306XLong-LokAcciaio inoxM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-308XLong-LokAcciaio inoxM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-310XLong-LokAcciaio inoxM1010/12/16/205/5/9/975