Descrizione articolo/immagini prodotto

Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 senza LONG-LOK
  • Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 senza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.

Disegni

Perni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN 913 senza LONG-LOK

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
DLD1

SWFiltro
07165-03XAcciaioM35/6/8/10/12/16/2021,5
07165-04XAcciaioM45/6/8/10/12/16/20/252,52
07165-05XAcciaioM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-06XAcciaioM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/6043
07165-08XAcciaioM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/805,54
07165-10XAcciaioM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10075
07165-103XAcciaio inoxM35/6/8/10/1221,5
07165-104XAcciaio inoxM45/6/8/10/12/16/202,52
07165-105XAcciaio inoxM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-106XAcciaio inoxM66/8/10/12/16/20/25/30/35/4043
07165-108XAcciaio inoxM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/505,54
07165-110XAcciaio inoxM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/5075