Descrizione articolo/immagini prodotto

Perni filettati con esagono incassato e punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Perni filettati con esagono incassato e punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Perni filettati con esagono incassato e punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.
Nota:Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo al vertice è di 120°.

Disegni

Perni filettati con esagono incassato e punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

LD1TSWFiltro
07166-03X07166-103XM35/6/8/10/12/16/20-1,21,5
07166-04X07166-104XM45/6/8/10/12/16/20/25-1,52
07166-05X07166-105XM55/6/8/10/12/14/16/20/25/30-22,5
07166-06X07166-106XM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/601,523
07166-08X07166-108XM88/10/12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/60234
07166-10X07166-110XM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/802,545