Descrizione articolo/immagini prodotto

Perni filettati  con arresto filettatura da incollare
  • Perni filettati  con arresto filettatura da incollare
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio blu cromato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I perni filettati con arresto filettatura sono stati realizzati appositamente per l'impiego come "perni adesivi". In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nella pratica, LOCTITE 638 e 648 si sono rivelati i prodotti migliori (vedere 97990).
Nota disegno:
1) Arresto filettatura

Disegni

Perni filettati  con arresto filettatura da incollare

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

LL1L2Filtro
07670-104020107670-1040202M42061
07670-104030107670-1040302M43061
07670-104040107670-1040402M44061
07670-104050107670-1040502M45061
07670-105020107670-1050202M52081
07670-105030107670-1050302M53081
07670-105040107670-1050402M54081
07670-105050107670-1050502M55081
07670-105060107670-1050602M56081
07670-106020107670-1060202M62091,5
07670-106030107670-1060302M63091,5
07670-106040107670-1060402M64091,5
07670-106050107670-1060502M65091,5
07670-106060107670-1060602M66091,5
07670-108020107670-1080202M820121,5
07670-108030107670-1080302M830121,5
07670-108040107670-1080402M840121,5
07670-108050107670-1080502M850121,5
07670-108060107670-1080602M860121,5
07670-108080107670-1080802M880121,5
07670-110020107670-1100202M1020142
07670-110030107670-1100302M1030142
07670-110040107670-1100402M1040142
07670-110050107670-1100502M1050142
07670-110060107670-1100602M1060142
07670-110080107670-1100802M1080142
07670-112030107670-1120302M1230172
07670-112040107670-1120402M1240172
07670-112050107670-1120502M1250172
07670-112060107670-1120602M1260172
07670-112080107670-1120802M1280172
07670-116030107670-1160302M1630222
07670-116040107670-1160402M1640222
07670-116050107670-1160502M1650222
07670-116060107670-1160602M1660222
07670-116080107670-1160802M1680222
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40