Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera con testa forma A
  • Viti di pressione a sfera con testa forma A
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza 10.9, colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07100_A Viti di pressione a sfera con testa forma A 217 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1L1D2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-10410AM410,2742,12,533,5 2,07 €
07100-10416AM416,2742,12,533,5 2,07 €
07100-10420AM420,2742,12,533,5 2,07 €
07100-10512AM512,48,552,4344,5 2,13 €
07100-10516AM516,48,552,4344,5 2,13 €
07100-10520AM520,48,552,4344,5 2,13 €
07100-10620AM620,81063459 2,14 €
07100-10630AM630,81063459 2,19 €
07100-10640AM640,810616459 2,21 €
07100-10820AM821,21383,55,5615 2,69 €
07100-10835AM836,21383,55,5615 2,73 €
07100-10850AM851,2138225,5615 2,77 €
07100-11025AM1026,716104,57820 3,27 €
07100-11040AM1041,716104,57820 3,40 €
07100-11060AM1061,71610287820 3,55 €
07100-11230AM1232181258,51030 4,15 €
07100-11250AM1252181258,51030 4,27 €
07100-11280AM12821812448,51030 4,60 €
07100-11640AM1643,324166121460 5,30 €
07100-11660AM1663,324166121460 5,60 €
07100-11680AM1683,3241636121460 6,19 €
07100-12050AM2054,230207,5151790 9,66 €
07100-12080AM2084,2302028151790 10,45 €
07100-120100AM20104,2302048151790 11,25 €
07100-12460AM2464,7362491819120 16,81 €
07100-12490AM2494,73624301819120 20,13 €
07100-124120AM24124,73624601819120 21,51 €