Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera con testa forma BV
  • Viti di pressione a sfera con testa forma BV
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza 10.9, colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07100_BV Viti di pressione a sfera con testa forma BV 217 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma BV

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L2D2D3L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-40820BVM820134,583,55,569 9,28 €
07100-40835BVM835134,583,55,569 9,30 €
07100-40850BVM850134,58225,569 9,45 €
07100-41025BVM1025166104,57812 10,07 €
07100-41040BVM1040166104,57812 10,13 €
07100-41060BVM106016610287812 10,24 €
07100-41230BVM1230187,21258,51018 11,76 €
07100-41250BVM1250187,21258,51018 11,86 €
07100-41280BVM1280187,212448,51018 12,13 €
07100-41640BVM16402410,7166121436 14,88 €
07100-41660BVM16602410,7166121436 15,30 €
07100-41680BVM16802410,71636121436 15,86 €