Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera con testa forma F
  • Viti di pressione a sfera con testa forma F
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza 10.9, colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07100_F Viti di pressione a sfera con testa forma F 131 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L2D2D3L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-31025FM1025166104,57820 15,71 €
07100-31040FM1040166104,57820 15,71 €
07100-31060FM106016610287820 15,86 €
07100-31230FM1230187,21258,51030 17,23 €
07100-31250FM1250187,21258,51030 17,37 €
07100-31280FM1280187,212448,51030 17,64 €
07100-31640FM16402410,7166121460 20,26 €
07100-31660FM16602410,7166121460 20,53 €
07100-31680FM16802410,71636121460 21,38 €