Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera con testa forma FV
  • Viti di pressione a sfera con testa forma FV
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza 10.9, colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07100_FV Viti di pressione a sfera con testa forma FV 73,1 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma FV

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L2D2D3L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-51025FVM1025166104,57812 19,30 €
07100-51040FVM1040166104,57812 19,42 €
07100-51060FVM106016610287812 19,42 €
07100-51230FVM1230187,21258,51018 21,08 €
07100-51250FVM1250187,21258,51018 21,23 €
07100-51280FVM1280187,212448,51018 21,51 €
07100-51640FVM16402410,7166121436 24,54 €
07100-51660FVM16602410,7166121436 24,82 €
07100-51680FVM16802410,71636121436 25,36 €