Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera senza testa, sfera spianata con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Viti di pressione a sfera senza testa, sfera spianata con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.

Bloccaggio del filetto LONG-LOK in nylon.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa, sfera spianata con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D1D3L2L3Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07105-20610BAcciaio per cuscinetti volventiM6310,13,5439 3,85 €
07105-20616BAcciaio per cuscinetti volventiM6316,17439 3,85 €
07105-20620BAcciaio per cuscinetti volventiM6320,17439 3,71 €
07105-20625BAcciaio per cuscinetti volventiM6325,17439 4,73 €
07105-20650BAcciaio per cuscinetti volventiM6350,17439 3,42 €
07105-20660BAcciaio per cuscinetti volventiM6360,17439 3,61 €
07105-20810BAcciaio per cuscinetti volventiM84,110,33,55,5410 4,24 €
07105-20812BAcciaio per cuscinetti volventiM84,112,355,5410 4,24 €
07105-20820BAcciaio per cuscinetti volventiM84,120,385,5415 4,24 €
07105-20825BAcciaio per cuscinetti volventiM84,125,385,5415 4,38 €
07105-20830BAcciaio per cuscinetti volventiM84,130,385,5415 4,27 €
07105-20850BAcciaio per cuscinetti volventiM84,150,385,5415 3,68 €
07105-20860BAcciaio per cuscinetti volventiM84,160,385,5415 3,73 €
07105-20880BAcciaio per cuscinetti volventiM84,180,385,5415 3,77 €
07105-21012BAcciaio per cuscinetti volventiM105,612,357520 4,73 €
07105-21016BAcciaio per cuscinetti volventiM105,616,397520 4,73 €
07105-21020BAcciaio per cuscinetti volventiM105,620,397520 4,37 €
07105-21025BAcciaio per cuscinetti volventiM105,625,397520 4,77 €
07105-21035BAcciaio per cuscinetti volventiM105,635,397520 5,01 €
07105-21216BAcciaio per cuscinetti volventiM12716,288,5630 6,31 €
07105-21220BAcciaio per cuscinetti volventiM12720,2108,5630 6,36 €
07105-21230BAcciaio per cuscinetti volventiM12730,2108,5630 6,96 €
07105-21240BAcciaio per cuscinetti volventiM12740,2108,5630 7,46 €
07105-21620BAcciaio per cuscinetti volventiM1610,7201012860 9,66 €
07105-21625BAcciaio per cuscinetti volventiM1610,7251412860 9,90 €
07105-21635BAcciaio per cuscinetti volventiM1610,7351412860 10,58 €
07105-21650BAcciaio per cuscinetti volventiM1610,7501412860 11,58 €