Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera senza testa  modello corto
  • Viti di pressione a sfera senza testa  modello corto
  • Viti di pressione a sfera senza testa  modello corto
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Vite, classe di resistenza 12.9, brunito. Sfera temprata, finitura naturale.Nota:Le viti reggispinta, versione corta, sono particolarmente idonee per codoli cilindrici DIN 1835 E in combinazione ad es. con portautensili Whistle Notch o Weldon.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07109 Viti di pressione a sfera senza testa modello corto 398 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa  modello corto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1L2D3Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07109-1416M14167,28,5630 7,68 €
07109-1616M16167,28,5830 7,90 €
07109-1820M18x22010,7121060 9,88 €
07109-2020M20x22010,7121060 12,18 €
07109-2025M20x22510,7121060 12,42 €
07109-2425M24x22513,5151290 16,19 €