Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata e spina antitorsione
  • Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata e spina antitorsione
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata e spina antitorsione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma BV
N. ordine
Forma FV
D1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07110-50820-M84,120,35,549
07110-50830-M84,130,35,549
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836